Branchenstandard
Handhabungssystem für Säcke
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
Herausforderung
- Synchrone Backenbewegung
- Zykluszeit
- Produktvielfalt in Form und Größe des Inhalts
- Unterschiedlichste Sackvarianten
- Hohe Prozessfl exibilität
- Werkstücksicherung
- Staubige Umgebung
Lösung
- Antrieb synchronisiert über Zahnrad / Zahnstage
- Große Antriebszylinder für schnelle Zykluszeiten
- Einstellbare Backen und Hübe für hohe Flexibilität
- Unterschiedliche Backengeometrien und Materialien
- Funktionserweiterung durch modularen Aufbau
- Temporäre Krafterhaltung über Drucksicherung
- Abgedeckte Mechanik & staubgeschützte Komponenten
Highlights und Technische Daten
- IP54
- Pneumatisch
- Außengreifen
- Greiferbacken synchronisiert
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkonzept | Formschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 90 ["] |
Hub max. | 200 [mm] |
IP Klasse | IP54 |
Systemgewicht | 45 [kg] |